- Productos
- E11760
Cable en Y
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Cable en Y
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: EVC434 Comparador de productos: E11760 / EVC434 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,111 |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Material de la junta | FKM |
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 2 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 2 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado |