- Productos
- E11734
Caja repartidora
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Caja repartidora
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: EBC011 Comparador de productos: E11734 / EBC011 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 8 |
Tipo de conector | M12 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conexión
Conexión | Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |