- Productos
- E11535
Conector hembra a cablear
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Conector hembra a cablear
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 25 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiales | PBT |
Material del cuerpo | PBT |
Material de la tuerca | PA |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: C; cuerpo: PBT; bloqueo: PA |
---|