- Productos
- E11466
Prolongador
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
Prolongador
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: EVC025 Comparador de productos: E11466 / EVC025 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Materiales | PUR |
---|---|
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |