- Productos
- E11217
Caja repartidora
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Caja repartidora
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 2 |
Corriente máxima total [A] | 6 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiales | PBT-GF20; latón niquelado | ||||||||
Material del cuerpo | PBT-GF 20 / latón, niquelado | ||||||||
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 8 | ||||||||
Tipo de conector | M8 | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión | Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|