- Productos
- E11203
Prolongador
E11203
VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS
Prolongador
E11203
VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Materiales | PUR |
---|---|
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm |