- Productos
- E11166
Dispositivo de sujeción con tope fijo
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Dispositivo de sujeción con tope fijo
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | con tuerca moleteada, con tope fijo |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,08 |
---|---|
Instrucciones de montaje | Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala) |
Dimensiones [mm] | M22 x 1 |
Nombre de la rosca | M22 x 1 |
Diámetro interior [mm] | 18 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|