- Productos
- E11090
Cable de conexión con conector hembra
E11090
ADOAF030VAS0010E03
Cable de conexión con conector hembra
E11090
ADOAF030VAS0010E03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | inox (1.4305 / 303) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |
---|