- Productos
- E11023
Prolongador con conector para válvulas
E11023
AVDAA031--S0005A03
Prolongador con conector para válvulas
E11023
AVDAA031--S0005A03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protección contra sobretensión | sí; (VDR) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | PUR |
---|---|
Material del cuerpo | PUR |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR |
---|