- Productos
- E10970
Cable de conexión con conector hembra
E10970
ADOAF032VAS0010E03
Cable de conexión con conector hembra
E10970
ADOAF032VAS0010E03
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU transparente |
---|---|
Material del cuerpo | TPU, transparente |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |
---|