- Productos
- E10956
Cable de conexión con conector hembra
E10956
ADOGH050VAS0025E05
Cable de conexión con conector hembra
E10956
ADOGH050VAS0025E05
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Materiales | PVC |
Material del cuerpo | PVC |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 25 m, PVC, naranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |
---|