- Productos
- E10949
Cable de conexión con conector hembra
E10949
ADOAK190MSS0010B19
Cable de conexión con conector hembra
E10949
ADOAK190MSS0010B19
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M23; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado |
---|