- Productos
- E10916
Cable de conexión con conector hembra
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Cable de conexión con conector hembra
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, antiadherente |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|