- Productos
- E10896
Cable de conexión con conector hembra
E10896
ADOGK120MSS0010A
Cable de conexión con conector hembra
E10896
ADOGK120MSS0010A
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado |
---|