- Productos
- E10889
Cable de conexión con conector hembra
E10889
ADOAF030ZDS0002A03
Cable de conexión con conector hembra
E10889
ADOAF030ZDS0002A03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 17 x 10 x 27 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión |
---|