- Productos
- E10837
Cable de conexión con conector macho
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Cable de conexión con conector macho
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10853 Comparador de productos: E10837 / E10853 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | NAMUR |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 15 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,6 m, PUR / PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |
---|