- Productos
- E10835
Conector macho empotrable
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Conector macho empotrable
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10411 Comparador de productos: E10835 / E10411 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Rosca de montaje | PG 9 |
---|---|
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado |
---|