- Productos
- E10832
Prolongador
E10832
VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS
Prolongador
E10832
VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU |
---|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|