- Productos
- E10825
Prolongador con conector para válvulas
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
Prolongador con conector para válvulas
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Aplicación | NAMUR |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 15 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Materiales | TPU; PUR |
Material del cuerpo | TPU / PUR |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |