- Productos
- E10816
Prolongador
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Prolongador
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x Torson, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |