- Productos
- E10814
Cable de conexión con conector hembra
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Cable de conexión con conector hembra
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | PUR |
---|---|
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | inox (1.4305 / 303) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 20 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |
---|