- Productos
- E10801
Cable de conexión con conector hembra
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Cable de conexión con conector hembra
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 20 m, PVC, naranja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado |
---|