- Productos
- E10789
Conector hembra a cablear
E10789
SDOGA030MSSFKPG
Conector hembra a cablear
E10789
SDOGA030MSSFKPG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 25 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,75 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado |
---|