- Productos
- E10768
Cinta de sujeción para cilindros lisos
E10768
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Cinta de sujeción para cilindros lisos
E10768
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E11819 Comparador de productos: E10768 / E11819 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 40 |
---|---|
Materiales | inox (1.4305 / 303) |
Diámetro del émbolo [mm] | 40 |
Rango de tensión [mm] | 38...49; (48...59) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|