- Productos
- E10717
Cable de conexión con conector hembra
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Cable de conexión con conector hembra
E10717
ADOGH042MSS0005E04
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiales | PVC transparente |
Material del cuerpo | PVC, transparente |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC, transparente; bloqueo: latón, niquelado |
---|