- Productos
- E10711
Caja repartidora
E10711
ZDO4H045MSS0025A07
Caja repartidora
E10711
ZDO4H045MSS0025A07
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 12 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 4 |
Tipo de conector | M12 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 25 m, PUR, Libre de halógenos; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión | Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|