You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. E10699

Cable de conexión con conector hembra

E10699

ADOAH050MSS0005B05

Cable de conexión con conector hembra

E10699

ADOAH050MSS0005B05

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: EVC074 Comparador de productos: E10699 / EVC074 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado