- Productos
- E10631
Prolongador
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
Prolongador
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
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
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | PA 6.6 |
---|---|
Material del cuerpo | PA 6.6 |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado |