- Productos
- E10621
Conector hembra a cablear
E10621
SDOGH050MSSFKPG
Conector hembra a cablear
E10621
SDOGH050MSSFKPG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E11511 Comparador de productos: E10621 / E11511 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 20 x 20 x 60 |
---|---|
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado |
---|