- Productos
- E10620
Conector hembra a cablear
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Conector hembra a cablear
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E11552 Comparador de productos: E10620 / E11552 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | ZnAl / Ni |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni |
---|