- Productos
- E10591
Cable de conexión con conector hembra
E10591
ADOAH042VAS07,5E03
Cable de conexión con conector hembra
E10591
ADOAH042VAS07,5E03
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | PUR |
---|---|
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | inox (1.4305 / 303) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 7,5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |
---|