- Productos
- E10562
Prolongador
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Prolongador
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10633 Comparador de productos: E10562 / E10633 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | PA 6.6 |
---|---|
Material del cuerpo | PA 6.6 |
Material de la tuerca | aluminio, negro anodizado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: aluminio, negro anodizado |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1 m, PVC, naranja; irradiado; 3 x 0,34 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: aluminio, negro anodizado |