- Productos
- E10560
Cable de conexión con conector hembra
E10560
ADOGH040MSS0020E03
Cable de conexión con conector hembra
E10560
ADOGH040MSS0020E03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiales | PA 6.6 |
Material del cuerpo | PA 6.6 |
Material de la tuerca | POM |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 20 m, PVC, amarillo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: POM |
---|