- Productos
- E10472
Conector macho empotrable
E10472
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
Conector macho empotrable
E10472
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 55 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Rosca de montaje | PG 13.5 |
---|---|
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado |
---|