- Productos
- E10470
Prolongador
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Prolongador
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: EVC041 Comparador de productos: E10470 / EVC041 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,6 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |