Sonda para detectores capacitivos
E10398
MOUNTING WELL PVC 1000MM KB
Sonda para detectores capacitivos
E10398
MOUNTING WELL PVC 1000MM KB
- Para detectar con detectores capacitivos el nivel hidrostático en depósitos y tanques
- Uso en fluidos líquidos gracias a un sellado permanente muy fiable
- Protección eficaz para evitar la entrada de humedad y daños en el sensor
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10399 Comparador de productos: E10398 / E10399 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Instalación | para alojar detectores capacitivos |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 585 |
---|---|
Tipo de montaje | para alojar detectores capacitivos |
Materiales | PVC |
Longitud [mm] | 1000 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|