- Productos
- E10378
Cable de conexión con conector hembra
E10378
ADOGH040MSN0020A04
Cable de conexión con conector hembra
E10378
ADOGH040MSN0020A04
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Aplicación | Zona Ex 1 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 15 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 0,196 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 4 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiales | TPU azul |
Material del cuerpo | TPU, azul |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 20 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, azul; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|