- Productos
- E10369
Cable de conexión con conector hembra
E10369
ADOAH042MSS0008A03
Cable de conexión con conector hembra
E10369
ADOAH042MSS0008A03
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiales | TPU transparente |
Material del cuerpo | TPU, transparente |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 8 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|