- Productos
- E10301
Cable de conexión con conector hembra
E10301
ADOGH040MSS0010A03
Cable de conexión con conector hembra
E10301
ADOGH040MSS0010A03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |
---|