- Productos
- E10287
Tapón de protección
E10287
Verschlußkappe
Tapón de protección
E10287
Verschlußkappe
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC3004 Comparador de productos: E10287 / AC3004 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Versión | para conexiones no utilizadas en distribuidores centrales |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
---|---|
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | PA 6.6 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|