You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. E10258

Cable de conexión con conector hembra

E10258

ADOAH042ZDS0010E03

Cable de conexión con conector hembra

E10258

ADOAH042ZDS0010E03

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado