- Productos
- E10218
Cable de conexión con conector hembra
E10218
ADOAG032--S0002A03
Cable de conexión con conector hembra
E10218
ADOAG032--S0002A03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU transparente |
---|---|
Material del cuerpo | TPU, transparente |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: Snap-in |
---|