- Productos
- E10195
Cable de conexión con conector hembra
E10195
ADOAG030--S0005E03
Cable de conexión con conector hembra
E10195
ADOAG030--S0005E03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 17 x 8 x 25 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR |
---|