You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. E10117

Detector inductivo

E10117

Elektronikteil/IM0007

Detector inductivo

E10117

Elektronikteil/IM0007

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10168 Comparador de productos: E10117 / E10168 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
Características del producto
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 15
Carcasa rectangular
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6,5
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 20
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 55
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 15
Alcance real Sr [mm] 15 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...12,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Materiales PPE
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas
Notas
5 posibilidades de orientación de la cara activa
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión base de montaje: ...2,5 mm²