- Productos
- E10110
Conector macho empotrable
E10110
ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)
Conector macho empotrable
E10110
ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 600 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 45,5 |
---|---|
Rosca de montaje | 1/2" NPT |
Materiales | aluminio anodizado |
Material del cuerpo | aluminio, anodizado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: aluminio, anodizado; Contactos: dorado |
---|