- Productos
- E10096
Cable de conexión con conector hembra
E10096
ADOGH040PLS0002E03
Cable de conexión con conector hembra
E10096
ADOGH040PLS0002E03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10915 Comparador de productos: E10096 / E10915 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | PUR |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: PUR |
---|