- Productos
- E10095
Conector hembra a cablear
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Conector hembra a cablear
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E11510 Comparador de productos: E10095 / E11510 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Salidas
Alimentación | NPN |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 7 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado |
---|