- Productos
- E10090
Conector hembra a cablear
E10090
SDOAH042PLSFKPG
Conector hembra a cablear
E10090
SDOAH042PLSFKPG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E11510 Comparador de productos: E10090 / E11510 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | PA |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,5 mm²; Prensaestopa: PG 7 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA |
---|