- Productos
- E10007
Cable de conexión con conector hembra
E10007
ADOAH042ZDS0002E03
Cable de conexión con conector hembra
E10007
ADOAH042ZDS0002E03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Salidas
Alimentación | NPN |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado |
---|