- Productos
- DN0202
amplificador de conmutación
DN0202
N600/230VAC/0,08A
amplificador de conmutación
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: DN0200 Comparador de productos: DN0202 / DN0200 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | Suministro de corriente y evaluación de señales |
---|
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Tolerancia de la tensión nominal [%] | 10 |
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] | 10 |
Frecuencia nominal AC [Hz] | 47...63 |
Energía auxiliar para sensores DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Salidas
Poder de corte | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 40 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Datos mecánicos
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión | bornes: ...4 mm² |
---|